n° de catalogue : AUF718LVI9012
Description: AL FIT 7IN 18W LAD VI 90D12R
CUP: 626490779105
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Aluminum U-style fitting 7 inches side rail height 18 inches width ladder vertical inside bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |