text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF712SVTD36H

Description:  AL FIT 7IN 12W SOL VERT T DOWN 36R

CUP: 626490774315

Raccord en aluminium, poutre en U, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond solide. Rayon nominale 36 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces