text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF712SHB3036

Description:  AL FIT 7IN 12W SOL HOR. BEND 30D36R

CUP: 626490773141

Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces, style de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces