n° de catalogue : AUF712LVO4512
Description: AL FIT 7IN 12W LAD VO 45D12R
CUP: 626490772625
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Aluminum U-style fitting 7 inches side rail height 12 inches width ladder vertical outside bend 45 degree 12 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
45 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |