text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AUF71206VRT48H

Description:  AL FIT 7IN 12X6W VEN RED. T 48R

CUP: 626490775978

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium poutre en U, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 48 pouces. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Tee for cable tray

Special Features

48 inches radius

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

12 x 6 in

Side Rail Height

7 Inches

ETIM EC001540 Tee for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

177.8 mm

Inner radius

1219.2 mm

Material

Aluminium