n° de catalogue : AUF709SHT12
Description: AL FIT 7IN 9W SOL HOR. T 12R
CUP: 626490766662
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord type U en aluminium, té horizontal. Hauteur du rail latéral 7 pouces. Largeur 9 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |