n° de catalogue : AUF70918VET36H
Description: AL FIT 7IN 9X18W VEN EXPAND T 36R
CUP: 626490770072
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord type U en aluminium, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 9 pouces x 18 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 36 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Tee for cable tray |
|
Special Features |
36 inches radius |
Specifications
|
Material |
Aluminum |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
|
Width |
9 x 18 in |
|
Side Rail Height |
7 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
|
Type of rung |
Perforated profile |
|
Cable ladder height |
177.8 mm |
|
Inner radius |
914.4 mm |
|
Material |
Aluminium |