n° de catalogue : AUF706VVI4536
Description: AL FIT 7IN 6W VEN VI 45D36R
CUP: 626490761469
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces, style de fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |