text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF706LVO3012H

Description:  AL FIT 7IN 6W LAD VO 30D12R

CUP: 626490758919

Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces, style de fond en échelle. Angle de 30 degrés, rayon nominal 12 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces