text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF706LHB9048H

Description:  AL FIT 7IN 6W LAD HOR. BEND 90D48R

CUP: 626490758377

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces, style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominal 48 pouces. Avec quincaillerie.
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
Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces