text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF70618LEX12

Description:  AL FIT 7IN 6X18W LAD EXPAND X 12R

CUP: 626490763029

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord type U en aluminium, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 pouces x 18 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces