n° de catalogue : AUF636VHT12
Description: AL FIT 6IN 36W VEN HOR. T 12R
CUP: 626490754461
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord type U en aluminium, té horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Tee for cable tray |
|
Special Features |
12 inches radius |
Specifications
|
Material |
Aluminum |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
|
Width |
36 in |
|
Side Rail Height |
6 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
|
Type of rung |
Perforated profile |
|
Cable ladder height |
152.4 mm |
|
Cable ladder width |
914.4 mm |
|
Inner radius |
304.8 mm |
|
Material |
Aluminium |