Catalog No. : AUF63012SRT12H
Description: AL FIT 6IN 30X12W SOL RED. T 12R
CUP: 626490749917
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium poutre en U, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces x 12 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Tee for cable tray |
Special Features |
12 inches radius |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
30 x 12 in |
Side Rail Height |
6 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Cable ladder height |
152.4 mm |
Inner radius |
304.8 mm |
Material |
Aluminium |