Catalog No. : AUF624VVO4524H
Description: AL RAC 6PO 24LRG VEN VE 45D24R QAI
CUP: 626490742376
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces, style de fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominal 24 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Bend for cable tray |
Special Features |
45 degree angle |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Standard |
CSA |
Dimensions
Width |
24 in |
Side Rail Height |
6 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001535 Bend for cable ladder
Change of direction |
Vertically rising |
Type of rung |
Perforated profile |
Deflection (angle) |
45° |
Inner radius |
24 inch |
Material |
Aluminium |