n° de catalogue : AUF624SHB6012H
Description: AL RAC 6PO 24LRG SOL CDH 60D12R QAI
CUP: 626490740235
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces, style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominal 12 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |