Catalog No. : AUF624LCS36H
Description: AL FIT 6IN 24W LAD SUPPORT 36R
CUP: 626490738638
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord de support de câbles en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal de 36 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Channel Cable Tray Fittings |
Special Features |
36 inch radius |
Application |
For H-style or U style fitting |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
24 in |
Side Rail Height |
6 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC002409 Profile column for cable ladder
Material |
Aluminium |