text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF618VVI3048H

Description:  AL RAC 6PO 18LRG VEN VI 30D48R QAI

CUP: 626490735491

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces, style de fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominal 48 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces