n° de catalogue : AUF618LVI6048
Description: AL FIT 6IN 18W LAD VI 60D48R
CUP: 626490732889
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces, style de fond en échelle. Angle de 60 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |