text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF6181212LHT12

Description:  AL FIT 6IN 18X12X12W LAD HOR. T 12R

CUP: 626490966901

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord type U en aluminium, té horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces x 12 pouces x 12 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 pouces x 12 pouces x 12 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces