text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF609VVO9024

Description:  AL FIT 6IN 9W VEN VO 90D24R

CUP: 626490722613

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum U style fitting 6 inches siderail height 9 inches width ventilated vertical outside bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces