text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AUF609LCS36H

Description:  AL FIT 6IN 9W LAD SUPPORT 36R

CUP: 626490718722

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de support de câbles en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal de 36 pouces. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Channel Cable Tray Fittings

Special Features

36 inch radius

Application

For H-style or U style fitting

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

9 in

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC002409 Profile column for cable ladder

Material

Aluminium