n° de catalogue : AUF606SCS12H
Description: AL FIT 6IN 6W SOL SUPPORT 12R
CUP: 626490713208
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord de support de câbles en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal de 12 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 12 pouces |
Application |
Pour raccords style en H et style en U |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |