text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF542LHB9048

Description:  AK 5PO 42LRG ECH HB 90D 48R

CUP: 753554102484

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum U-style fitting 5 inches side rail height 42 inches width ladder horizontal bend 90 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

5 in