text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF536SVTU48H

Description:  AL FIT 5IN 36W SOL VERT T UP 48R

CUP: 626490707863

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en U, té vertical ascendant. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond solide. Rayon nominale 48 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces