text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF536SHB9024H

Description:  AL FIT 5IN 36W SOL HOR. BEND 90D24R

CUP: 626490706828

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces, style de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominal 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces