text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF536LVTD24H

Description:  AL FIT 5IN 36W LAD VERT T DOWN 24R

CUP: 626490706347

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en U, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces