Catalog No. : AUF536LVI3024H
Description: AL RAC 5PO 36LRG ECH VI 30D24R QAI
CUP: 626490705708
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces, style de fond en échelle. Angle de 30 degrés, rayon nominal 24 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Bend for cable tray |
Special Features |
30 degree angle |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Standard |
CSA |
Dimensions
Width |
36 in |
Side Rail Height |
5 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001535 Bend for cable ladder
Change of direction |
Vertically declining |
Type of rung |
Perforated profile |
Deflection (angle) |
30° |
Inner radius |
24 inch |
Material |
Aluminium |