n° de catalogue : AUF536LHX24H
Description: AL RA 5PO 36LRG ECH CRX HOR 24R QAI
CUP: 626490705586
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en U, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Croix pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |