n° de catalogue : AUF530SHB4524H
Description: AL FIT 5IN 30W SOL HOR. BEND 45D24R
CUP: 626490700383
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 30 pouces, style de fond solide. Angle de 45 degrés, rayon nominal 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |