n° de catalogue : AUF53036LET36
Description: AL RAC 5PO 30-36LRG ECH T EXTN 36R
CUP: 626490704633
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord type U en aluminium, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 30 pouces x 36 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 36 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 pouces x 36 pouces |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |