n° de catalogue : AUF53018SHSR
Description: AL FIT 5IN 30X18W SOL STR REDUCER
CUP: 626490704053
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en U, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 30 pouces x 18 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 pouces x 18 pouces |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |