text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF53012SHSRH

Description:  AL FIT 5IN 30X12W SOL STR REDUCER

CUP: 626490703704

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en U, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 30 pouces x 12 pouces. Style de fond solide. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 12 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces