text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AUF524VCS36H

Description:  AL FIT 5IN 24W VEN SUPPORT 36R

CUP: 626490695245

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de support de câbles en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal de 36 pouces. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Channel Cable Tray Fittings

Special Features

36 inch radius

Application

For H-style or U style fitting

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

24 in

Side Rail Height

5 Inches

ETIM EC002409 Profile column for cable ladder

Material

Aluminium