Catalog No. : AUF518VHB4548H
Description: AL FIT 5IN 18W VEN HOR. BEND 45D48R
CUP: 626490688902
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces, style de fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominal 48 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Bend for cable tray |
Special Features |
45 degree angle |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Standard |
CSA |
Dimensions
Width |
18 in |
Side Rail Height |
5 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001535 Bend for cable ladder
Change of direction |
Horizontal |
Type of rung |
Perforated profile |
Deflection (angle) |
45° |
Inner radius |
48 inch |
Material |
Aluminium |