text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF51806VRT24H

Description:  AL FIT 5IN 18X6W VEN RED. T 24R

CUP: 626490690189

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium poutre en U, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces