text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF509SVI3048H

Description:  AL FIT 5IN 9W SOL VI 30D48R

CUP: 626490674547

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 9 pouces, style de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominal 48 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces