text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AUF50930LET48H

Description:  AL FIT 5IN 9X30W LAD EXPAND T 48R

CUP: 626490678347

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord type U en aluminium, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 9 pouces x 30 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 48 pouces. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Tee for cable tray

Special Features

48 inches radius

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

9 x 30 in

Side Rail Height

5 Inches

ETIM EC001540 Tee for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

127 mm

Inner radius

1219.2 mm

Material

Aluminium