Catalog No. : AUF50906LRT24
Description: AL FIT 5IN 9X6W LAD RED. T 24R
CUP: 626490676558
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium poutre en U, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 9 pouces x 6 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Tee for cable tray |
Special Features |
24 inches radius |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
9 x 6 in |
Side Rail Height |
5 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Cable ladder height |
127 mm |
Inner radius |
609.6 mm |
Material |
Aluminium |