text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF506VVO4512H

Description:  AL FIT 5IN 6W VEN VO 45D12R

CUP: 626490669369

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces, style de fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominal 12 pouces. Avec quincaillerie.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces