text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF506LCS12

Description:  AL FIT 5IN 6W LAD SUPPORT 12R

CUP: 626490665590

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de support de câbles en aluminium, poutre en U. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal de 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Application

Pour raccords style en H et style en U

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces