n° de catalogue : AUF436VVI3036H
Description: AL FIT 4IN 36W VEN VI 30D36R
CUP: 626490662285
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces, style de fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominal 36 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |