text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF436LVO4548

Description:  AL FIT 4IN 36W LAD VO 45D48R

CUP: 626490659933

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces, style de fond en échelle. Angle de 45 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces