n° de catalogue : AUF430VHB6024
Description: AL FIT 4IN 30W VEN HOR. BEND 60D24R
CUP: 626490655652
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 30 pouces, style de fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |