n° de catalogue : AUF430LVO3012
Description: AL RAC 4PO 30LRG ECH VE 30D12R
CUP: 626490653511
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Aluminum U-style fitting 4 inches side rail height 30 inches width ladder vertical outside bend 30 degree 12 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
30 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |