text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF430LVI3012

Description:  AL RAC 4PO 30LRG ECH VI 30D12R

CUP: 626490653191

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum U-style fitting 4 inches side rail height 30 inches width ladder vertical inside bend 30 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

30 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces