text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF43042LET24

Description:  RACCORD 4PO 30X42LARGE EXP. T 24R

CUP: 753554093713

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum U-style fitting 4 inches side rail height 30 inches x 42 inches width ladder horizontal expanding tee 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

24 inches radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 in x 42 in

Hauteur du rail latéral

4 pouces