n° de catalogue : AUF424VVI4524
Description: AL FIT 4IN 24W VEN VI 45D24R
CUP: 626490649651
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Aluminum U-style fitting 4 inches side rail height 24 inches width ventilated vertical inside bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
45 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |