text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF424SHB9048H

Description:  AL FIT 4IN 24W SOL HOR. BEND 90D48R

CUP: 626490647985

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en U. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces, style de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominal 48 pouces. Avec quincaillerie.
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
Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces