n° de catalogue : AUF42412SHRRH
Description: AL FIT 4IN 24X12W SOL RIGHT REDUC.
CUP: 626490651081
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en U, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces x 12 pouces. Style de fond solide. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 x 12 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |