text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF42406VHSR

Description:  AL FIT 4IN 24X6W VEN STR REDUCER

CUP: 626490992597

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en U, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces